Danfoss logo
BFPM 21 motor pump

Pumper, BFPM 21

071N4110

Produkttype: BFPM 21, Dyse/trykkutløp: L, Spolespenning [V]: 220 - 230, AC
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Pumper

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
1 eller 2 trinn1
Akseldiameter [mm]8.000 mm
AktuatortypeNC (Normalt lukket)
Antall per emballasjeformat6 stk.
Antall trinn1
BeskrivelseBFPM21 L3L
Biofuel blend10
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Definisjonspunkt [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dyse/trykkutløpL
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Fabrikkinnstilt trykk [bar]32.0 bar
Filterareal [cm²]11.0 cm²
Filtergrad [µm]200
FiltertypePatron
Flater/tapper på aksel1 flat
Forsyningsspenning [V]230.0 V
Forsyningsspenning [V] [Maks.]240.0 V
Forsyningsspenning [V] [Min.]220.0 V
Forsyningsspenning topp [V] [Maks.]253.0 V
Forsyningsspenning topp [V] [Min.]207.0 V
GodkjenningCEUKCAIntertek Semko
Hastighet [rpm] [Min.]400 rpm
Hastighet [tpm] [Maks.]3450 rpm
InnkapslingsgradIP40
Kapasitet [l/h]24.00 L/h
Kapasitetsgruppe0-24
Kapasitetsområde [l/h] [Maks.]24 L/h
Kapasitetsområde [l/h] [Min.]0 L/h
Egenskaper
Verdi
KommentarerRotasjon og dyse-/trykkuttak fastsettes alltid sett fra pumpens akselende.
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-20 °C
LukkefunkjsjonUtkobling
Material DescriptionDel - Oil pump BFPM 21 L3, I-Pack
Medietemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]0 °C
MerknaderTo be operated with BFPM controller
Oil typeParafin/lettolje
Oljepumpeturtall [op/min]3450 op/min
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Product line02
ProduktgruppePumper
ProdukttypeBFPM 21
Rørforbindelse2 rør
RotasjonL
SCIP dossier nr.f20ec57d-bab8-4ad5-b356-803e091c6321
SCIP dossier produktnavnOil pump BFPM 21 L3, I-Pack
SerieBFPM
Spoleforbruk [W]9 W
Spolespenning [V]220 - 230
SpolestrømAC
Startmoment [Nm][Maks.]0.10 N-m
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Strømforbruk [W]42.0 W
Sugelinje vakuum [bar] [Maks.]0.4 bar
Trykk [bar] [Maks.]28.00 bar
Trykk [bar] [Min.]5.00 bar
Trykk matelinje [bar] [Maks.]2 bar
Trykk parafin [Bar] [Maks.]12 bar
UL markNo
Viskositet [cSt] [Maks.]12.0 cSt
Viskositet [cSt] [Min.]1.3 cSt

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.947 Kilogram
Nettovekt1.946 Kilogram
Volume2.002 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425093333
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm