Danfoss logo
071N7170_BFP_Service_Pump_L

Pumper, BFP 21 LE-S

071N3136

Produkttype: BFP 21 LE-S, Dyse/trykkutløp: L, Spolespenning [V]: 220 - 230, AC

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
1 eller 2 trinn1
Akseldiameter [mm]8.000 mm
AktuatortypeNC (Normalt lukket)
Antall per emballasjeformat10 stk.
Antall trinn1
BeskrivelseBFP 21 L5L LE-S, SERVICE
Biofuel blend10
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Definisjonspunkt [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dyse/trykkutløpL
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)-I6(c)
Fabrikkinnstilt trykk [bar]10.0 bar
Filterareal [cm²]11.0 cm²
Filtergrad [µm]200
FiltertypePatron
Flater/tapper på aksel1 flat
Forsyningsspenning [V]230.0 V
Forsyningsspenning [V] [Maks.]230.0 V
Forsyningsspenning [V] [Min.]220.0 V
Forsyningsspenning topp [V] [Maks.]253.0 V
Forsyningsspenning topp [V] [Min.]207.0 V
GodkjenningCEUKCADIN CERTCOIntertek Semko
Hastighet [rpm] [Min.]1400 rpm
Hastighet [tpm] [Maks.]3450 rpm
InnkapslingsgradIP40
Kapasitet [l/h]42.00 L/h
Kapasitetsgruppe25-49
Kapasitetsområde [l/h] [Maks.]49 L/h
Kapasitetsområde [l/h] [Min.]25 L/h
Egenskaper
Verdi
KommentarerRotasjon og dyse-/trykkuttak fastsettes alltid sett fra pumpens akselende.
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-20 °C
LukkefunkjsjonUtkobling
Material DescriptionOil pump BFP 21 L5 LE S
Medietemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]0 °C
Oil typeParafin/lettolje
Oljepumpeturtall [op/min]3450 op/min
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Product line02
ProduktgruppePumper
ProdukttypeBFP 21 LE-S
Rørforbindelse2 rør
RotasjonL
SCIP dossier nr.bada8532-189c-48fa-a48f-b76db19afca5
SCIP dossier produktnavnOil pump BFP LE S - Service
SerieBFP
Spoleforbruk [W]9 W
Spolespenning [V]220 - 230
SpolestrømAC
Startmoment [Nm][Maks.]0.12 N-m
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Strømforbruk [W]70.0 W
Sugelinje vakuum [bar] [Maks.]0.4 bar
Trykk [bar] [Maks.]20.00 bar
Trykk [bar] [Min.]7.00 bar
Trykk matelinje [bar] [Maks.]2 bar
Trykk parafin [Bar] [Maks.]12 bar
UL markNo
Viskositet [cSt] [Maks.]12.0 cSt
Viskositet [cSt] [Min.]1.3 cSt

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.192 Kilogram
Nettovekt1.182 Kilogram
Volume2.002 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425156373
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm