Pumper, BFP 21
071N1173
Produkttype: BFP 21, Dyse/trykkutløp: L + R, Spolespenning [V]: 220 - 240, AC
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: BFP 20/21
071N1173
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| 1 eller 2 trinn | 1 |
| Akseldiameter [mm] | 8.000 mm |
| Aktuatortype | NC (Normalt lukket) |
| Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
| Antall trinn | 1 |
| Beskrivelse | BFP 21 R5 L+R |
| Biofuel blend | 10 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Definisjonspunkt [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dyse/trykkutløp | L + R |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)-I6(c) |
| Fabrikkinnstilt trykk [bar] | 10.0 bar |
| Filterareal [cm²] | 11.0 cm² |
| Filtergrad [µm] | 200 |
| Filtertype | Patron |
| Flater/tapper på aksel | 1 flat |
| Forsyningsspenning [V] | 230.0 V |
| Forsyningsspenning [V] [Maks.] | 240.0 V |
| Forsyningsspenning [V] [Min.] | 220.0 V |
| Forsyningsspenning topp [V] [Maks.] | 253.0 V |
| Forsyningsspenning topp [V] [Min.] | 207.0 V |
| Godkjenning | CEUKCADIN CERTCOIntertek Semko |
| Hastighet [rpm] [Min.] | 1400 rpm |
| Hastighet [tpm] [Maks.] | 3450 rpm |
| Innkapslingsgrad | IP40 |
| Kapasitet [l/h] | 42.00 L/h |
| Kapasitetsgruppe | 25-49 |
| Kapasitetsområde [l/h] [Maks.] | 49 L/h |
| Kapasitetsområde [l/h] [Min.] | 25 L/h |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kommentarer | Rotasjon og dyse-/trykkuttak fastsettes alltid sett fra pumpens akselende. |
| Lagringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Lukkefunkjsjon | Utkobling |
| Material Description | Del - Oil pump BFP 21 R5R, 2 pipes, I |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
| Oil type | Parafin/lettolje |
| Oljepumpeturtall [op/min] | 3450 op/min |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Pumper |
| Produkttype | BFP 21 |
| Rørforbindelse | 2 rør |
| Rotasjon | R |
| SCIP dossier nr. | f7a3d9f5-c783-43a4-84ec-d54732783baf |
| SCIP dossier produktnavn | Oil pump BFP 21 |
| Serie | BFP |
| Spoleforbruk [W] | 9 W |
| Spolespenning [V] | 220 - 240 |
| Spolestrøm | AC |
| Startmoment [Nm][Maks.] | 0.12 N-m |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strømforbruk [W] | 70.0 W |
| Sugelinje vakuum [bar] [Maks.] | 0.4 bar |
| Trykk [bar] [Maks.] | 20.00 bar |
| Trykk [bar] [Min.] | 7.00 bar |
| Trykk matelinje [bar] [Maks.] | 2 bar |
| Trykk parafin [Bar] [Maks.] | 12 bar |
| UL mark | No |
| Viskositet [cSt] [Maks.] | 12.0 cSt |
| Viskositet [cSt] [Min.] | 1.3 cSt |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.046 Kilogram |
| Nettovekt | 1.045 Kilogram |
| Volume | 1.203 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425066542 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |