Danfoss logo
071N7168_BFP_Service_Pump_L

Pumper, BFP 20

071N0200

Produkttype: BFP 20, Dyse/trykkutløp: L + R

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
1 eller 2 trinn1
Akseldiameter [mm]8.000 mm
Antall per emballasjeformat10 stk.
Antall trinn1
BeskrivelseBFP 20R3 L+R
Biofuel blend10
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Definisjonspunkt [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dyse/trykkutløpL + R
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fabrikkinnstilt trykk [bar]10.0 bar
Filterareal [cm²]11.0 cm²
Filtergrad [µm]200
FiltertypePatron
Flater/tapper på aksel1 flat
GodkjenningCE
Hastighet [rpm] [Min.]2400 rpm
Hastighet [tpm] [Maks.]3450 rpm
InnkapslingsgradIP40
Kapasitet [l/h]24.00 L/h
Kapasitetsgruppe0-24
Kapasitetsområde [l/h] [Maks.]24 L/h
Kapasitetsområde [l/h] [Min.]0 L/h
KommentarerRotasjon og dyse-/trykkuttak fastsettes alltid sett fra pumpens akselende.
Egenskaper
Verdi
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-20 °C
LukkefunkjsjonIngen
Material DescriptionOil pump BFP 20 R3L+R,
Medietemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]0 °C
Oil typeParafin/lettolje
Oljepumpeturtall [op/min]3450 op/min
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Product line02
ProduktgruppePumper
ProdukttypeBFP 20
Rørforbindelse2 rør
RotasjonR
SCIP dossier nr.9080a720-2824-477a-b35e-9275ee911dd9
SCIP dossier produktnavnOil pump BFP 20
SerieBFP
Startmoment [Nm][Maks.]0.10 N-m
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Strømforbruk [W]42.0 W
Sugelinje vakuum [bar] [Maks.]0.4 bar
Trykk [bar] [Maks.]20.00 bar
Trykk [bar] [Min.]7.00 bar
Trykk matelinje [bar] [Maks.]2 bar
Trykk parafin [Bar] [Maks.]12 bar
UL markNo
Viskositet [cSt] [Maks.]12.0 cSt
Viskositet [cSt] [Min.]1.3 cSt

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.096 Kilogram
Nettovekt1.095 Kilogram
Volume1.518 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425021237
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm