Pumper, BFP 10
071N7253
Produkttype: BFP 10, Dyse/trykkutløp: R, AC
071N7253
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| 1 eller 2 trinn | 1 |
| Akseldiameter [mm] | 8.000 mm |
| Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
| Antall trinn | 1 |
| Beskrivelse | BFP 10 R3R SERVICE |
| Biofuel blend | 10 |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Definisjonspunkt [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dyse/trykkutløp | R |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fabrikkinnstilt trykk [bar] | 10.0 bar |
| Filterareal [cm²] | 13.0 cm² |
| Filtergrad [µm] | 200 |
| Filtertype | Ring |
| Flater/tapper på aksel | 1 flat |
| Godkjenning | CE |
| Hastighet [rpm] [Min.] | 2400 rpm |
| Hastighet [tpm] [Maks.] | 3450 rpm |
| Kapasitet [l/h] | 24.00 L/h |
| Kapasitetsgruppe | 0-24 |
| Kapasitetsområde [l/h] [Maks.] | 24 L/h |
| Kapasitetsområde [l/h] [Min.] | 0 L/h |
| Kommentarer | Rotasjon og dyse-/trykkuttak fastsettes alltid sett fra pumpens akselende. |
| Lagringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Lukkefunkjsjon | Ingen |
| Material Description | Oil pump BFP 10 R3R |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
| Oil type | Parafin/lettolje |
| Oljepumpeturtall [op/min] | 3450 op/min |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Pumper |
| Produkttype | BFP 10 |
| Rørforbindelse | 1 rør |
| Rotasjon | R |
| SCIP dossier nr. | ff0e1a65-ddc6-4053-a09d-cf25c8023dba |
| SCIP dossier produktnavn | Oil pump BFP 10 R3R, 1 pipe |
| Serie | BFP |
| Spolespenning [V] | None |
| Spolestrøm | AC |
| Startmoment [Nm][Maks.] | 0.10 N-m |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strømforbruk [W] | 42.0 W |
| Sugelinje vakuum [bar] [Maks.] | 0.4 bar |
| Trykk [bar] [Maks.] | 15.00 bar |
| Trykk [bar] [Min.] | 7.00 bar |
| Trykk matelinje [bar] [Maks.] | 2 bar |
| Trykk parafin [Bar] [Maks.] | 12 bar |
| UL mark | No |
| Viskositet [cSt] [Maks.] | 12.0 cSt |
| Viskositet [cSt] [Min.] | 1.3 cSt |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.102 Kilogram |
| Nettovekt | 1.081 Kilogram |
| Volume | 2.002 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425156496 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |