Pumper, BFM
071N2559
Produkttype: BFM, Dyse/trykkutløp: L
071N2559
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| 1 eller 2 trinn | 1 |
| Akseldiameter [mm] | 6.000 mm |
| Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
| Antall trinn | 1 |
| Beskrivelse | Fuel pump BFM R3L, 24V AC |
| Biofuel blend | 10 |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dyse/trykkutløp | L |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fabrikkinnstilt trykk [bar] | 10.0 bar |
| Filtertype | Ingen |
| Flater/tapper på aksel | 1 flat |
| Forsyningsspenning [V] | 24.0 V |
| Forsyningsspenning [V] [Maks.] | 26.4 V |
| Forsyningsspenning [V] [Min.] | 21.6 V |
| Godkjenning | Intertek Semko |
| Hastighet [rpm] [Min.] | 2400 rpm |
| Hastighet [tpm] [Maks.] | 3450 rpm |
| In scope of WEEE | No |
| Kapasitet [l/h] | 24.00 L/h |
| Kapasitet [USgal/h] | 0.00 gal/h |
| Kapasitetsgruppe | 0-24 |
| Kapasitetsområde [l/h] [Maks.] | 24 L/h |
| Kapasitetsområde [l/h] [Min.] | 0 L/h |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kommentarer | Rotasjon og dyse-/trykkuttak fastsettes alltid sett fra pumpens akselende. |
| Lagringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
| Lukkefunkjsjon | Utkobling |
| Material Description | Fuel pump BFM R3L, 24V AC |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
| Oil type | Parafin/lettolje |
| Oljepumpeturtall [op/min] | 3450 op/min |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Product line | 02 |
| Produktetikett | No |
| Produktgruppe | Pumper |
| Produkttype | BFM |
| Rørforbindelse | 2 rør |
| Rotasjon | R |
| SCIP dossier nr. | c9cb10d8-ff5f-4ec0-8d79-198df7db3ed4 |
| SCIP dossier produktnavn | BFM |
| Spolespenning [V] | 24 |
| Spolestrøm | AC |
| Startmoment [Nm][Maks.] | 0.12 N-m |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sugelinje vakuum [bar] [Maks.] | 2.0 bar |
| Trykk [bar] [Maks.] | 15.00 bar |
| Trykk [bar] [Min.] | 7.00 bar |
| Trykk matelinje [bar] [Maks.] | 2 bar |
| UL mark | No |
| Viskositet [cSt] [Maks.] | 12.0 cSt |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 419 Gram |
| Nettovekt | 368 Gram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.423 Liter |
| EAN/UPC | 5715255238614 |