Danfoss logo
DanfossBurnerPump

Pumper, BFM

071N2554

Produkttype: BFM, Dyse/trykkutløp: R

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
1 eller 2 trinn1
Akseldiameter [mm]8.000 mm
Antall per emballasjeformat10 stk.
Antall trinn1
BeskrivelseFuel pump BFM L3R, 24V AC
Biofuel blend10
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dyse/trykkutløpR
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fabrikkinnstilt trykk [bar]14.0 bar
FiltertypeIngen
Flater/tapper på aksel1 flat
Forsyningsspenning [V]24.0 V
Forsyningsspenning [V] [Maks.]26.4 V
Forsyningsspenning [V] [Min.]21.6 V
GodkjenningIntertek Semko
Hastighet [rpm] [Min.]2400 rpm
Hastighet [tpm] [Maks.]3450 rpm
In scope of WEEENo
Kapasitet [l/h]24.00 L/h
Kapasitet [USgal/h]0.00 gal/h
Kapasitetsgruppe0-24
Kapasitetsområde [l/h] [Maks.]24 L/h
Kapasitetsområde [l/h] [Min.]0 L/h
Egenskaper
Verdi
KommentarerRotasjon og dyse-/trykkuttak fastsettes alltid sett fra pumpens akselende.
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min.]0 °C
LukkefunkjsjonUtkobling
Material DescriptionFuel pump BFM L3R, 24V AC
Medietemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]0 °C
Oil typeParafin/lettolje
Oljepumpeturtall [op/min]3450 op/min
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Product line02
ProduktetikettNo
ProduktgruppePumper
ProdukttypeBFM
Rørforbindelse2 rør
RotasjonL
SCIP dossier nr.c9cb10d8-ff5f-4ec0-8d79-198df7db3ed4
SCIP dossier produktnavnBFM
Spolespenning [V]24
SpolestrømAC
Startmoment [Nm][Maks.]0.12 N-m
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Sugelinje vakuum [bar] [Maks.]2.0 bar
Trykk [bar] [Maks.]15.00 bar
Trykk [bar] [Min.]7.00 bar
Trykk matelinje [bar] [Maks.]2 bar
UL markNo
Viskositet [cSt] [Maks.]12.0 cSt

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt419 Gram
Nettovekt368 Gram
Egenskaper
Verdi
Volume0.423 Liter
EAN/UPC5715162855966