Danfoss logo
DanfossBurnerPump

Pumper, BFM

071N2552

Produkttype: BFM, Dyse/trykkutløp: L

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
1 eller 2 trinn1
Akseldiameter [mm]8.000 mm
Antall per emballasjeformat10 stk.
Antall trinn1
BeskrivelseFuel pump BFM R3L, 220/230V AC
Biofuel blend10
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dyse/trykkutløpL
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fabrikkinnstilt trykk [bar]10.0 bar
FiltertypeIngen
Flater/tapper på aksel1 flat
Forsyningsspenning [V]230.0 V
Forsyningsspenning [V] [Maks.]240.0 V
Forsyningsspenning [V] [Min.]220.0 V
GodkjenningIntertek Semko
Hastighet [rpm] [Min.]2400 rpm
Hastighet [tpm] [Maks.]3450 rpm
In scope of WEEENo
Kapasitet [l/h]24.00 L/h
Kapasitet [USgal/h]0.00 gal/h
Kapasitetsgruppe0-24
Kapasitetsområde [l/h] [Maks.]24 L/h
Kapasitetsområde [l/h] [Min.]0 L/h
Egenskaper
Verdi
KommentarerRotasjon og dyse-/trykkuttak fastsettes alltid sett fra pumpens akselende.
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min.]0 °C
LukkefunkjsjonUtkobling
Material DescriptionFuel pump BFM R3L, 220 - 230V AC
Medietemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]0 °C
Oil typeParafin/lettolje
Oljepumpeturtall [op/min]3450 op/min
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Product line02
ProduktetikettNo
ProduktgruppePumper
ProdukttypeBFM
Rørforbindelse2 rør
RotasjonR
SCIP dossier nr.c9cb10d8-ff5f-4ec0-8d79-198df7db3ed4
SCIP dossier produktnavnBFM
Spolespenning [V]220 - 230
SpolestrømAC
Startmoment [Nm][Maks.]0.12 N-m
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Sugelinje vakuum [bar] [Maks.]2.0 bar
Trykk [bar] [Maks.]15.00 bar
Trykk [bar] [Min.]7.00 bar
Trykk matelinje [bar] [Maks.]2 bar
UL markNo
Viskositet [cSt] [Maks.]12.0 cSt

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt419 Gram
Nettovekt368 Gram
Egenskaper
Verdi
Volume0.423 Liter
EAN/UPC5715162847954