Danfoss logo
FPHE-LE_030N5123_L

Forvarmere, FPHE 5 LE, 6 kg/h, PTC-element: 1 x 70, Termostat: 60/32

030N6123

FPHE-LE - SERVICE

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat40 stk.
BeskrivelseFPHE-LE - SERVICE
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I
Forsyningsspenning [V]230.0 V
Forsyningsspenning [V] [Maks.]255.0 V
Forsyningsspenning [V] [Min.]180.0 V
GodkjenningCEIntertek SemkoDIN CERTCO
Halsdiameter [mm]18.5 mm
Innkobl.-temperatur [°C]60 °C
Egenskaper
Verdi
Kapasitet [kg/h]6.00 kg/h
Material DescriptionOil preheater FPHE-LE Service
Product line02
ProduktgruppeForvarmere
ProdukttypeFPHE 5 LE
PTC-element1 x 70
SCIP dossier nr.0e402b66-6d37-4843-a8b1-a94a1bb80c3e
SCIP dossier produktnavnOil preheaters FPHE LE
StengeventilJa
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Termostat60/32
TilkoblingerG 1/8
UL markNo
Utkobl.-temperatur [°C]32 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.147 Kilogram
Nettovekt0.146 Kilogram
Volume0.134 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425095979
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm