Danfoss logo
030N5012_Preheater_Lying

Forvarmere, FPHE 10, 12 kg/h, PTC-element: 2 x 120, Termostat: 60/32

030N6012

FPHE 10 - SERVICE

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat40 stk.
BeskrivelseFPHE 10 - SERVICE
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I
Forsyningsspenning [V]230.0 V
Forsyningsspenning [V] [Maks.]255.0 V
Forsyningsspenning [V] [Min.]180.0 V
GodkjenningCEIntertek Semko
Halsdiameter [mm]18.5 mm
Innkobl.-temperatur [°C]60 °C
Egenskaper
Verdi
Kapasitet [kg/h]12.00 kg/h
Material DescriptionOil preheater FPHE 10 Service
Product line02
ProduktgruppeForvarmere
ProdukttypeFPHE 10
PTC-element2 x 120
SCIP dossier nr.bdcea616-ab25-46f2-b243-2281a09c42af
SCIP dossier produktnavnOil preheater FPHE 10
StengeventilNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Termostat60/32
TilkoblingerG 1/8
UL markNo
Utkobl.-temperatur [°C]32 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.141 Kilogram
Nettovekt0.138 Kilogram
Volume0.165 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425096006
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm