Danfoss logo
FPHE5_030N5004

Forvarmere, FPHE 3, 3 kg/h, Termostat: 60/32

030N5089

FPHE 3 STANDARD

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat50 stk.
BeskrivelseFPHE 3 STANDARD
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I
Forsyningsspenning [V]230.0 V
Forsyningsspenning [V] [Maks.]255.0 V
Forsyningsspenning [V] [Min.]180.0 V
GodkjenningCEIntertek Semko
Halsdiameter [mm]18.5 mm
Innkobl.-temperatur [°C]60 °C
Egenskaper
Verdi
Kapasitet [kg/h]3.00 kg/h
Material DescriptionOil preheater FPHE 3 Standard
Product line02
ProduktgruppeForvarmere
ProdukttypeFPHE 3
PTC-element1 x 90
SCIP dossier nr.bdcea616-ab25-46f2-b243-2281a09c42af
SCIP dossier produktnavnOil preheater FPHE 10
StengeventilNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Termostat60/32
TilkoblingerG 1/8
UL markNo
Utkobl.-temperatur [°C]32 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt100 Gram
Nettovekt94 Gram
Volume0.131 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425093463
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm