Danfoss logo
FPHE5_030N5004

Forvarmere, FPHE 5, 6 kg/h, PTC-element: 1 x 120, Termostat: 60/32

030N5013

FPHE 5

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat50 stk.
BeskrivelseFPHE 5
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I
Forsyningsspenning [V]230.0 V
Forsyningsspenning [V] [Maks.]255.0 V
Forsyningsspenning [V] [Min.]180.0 V
GodkjenningCEIntertek Semko
Halsdiameter [mm]18.5 mm
Innkobl.-temperatur [°C]60 °C
Egenskaper
Verdi
Kapasitet [kg/h]6.00 kg/h
Material DescriptionOil preheater FPHE 5
Product line02
ProduktgruppeForvarmere
ProdukttypeFPHE 5
PTC-element1 x 120
SCIP dossier nr.a3d8754f-6209-413f-b077-51e1d3e96389
SCIP dossier produktnavnOil preheater FPHE 10
StengeventilNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Termostat60/32
TilkoblingerM16 x 1
UL markNo
Utkobl.-temperatur [°C]32 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.108 Kilogram
Nettovekt0.107 Kilogram
Volume0.137 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425092183
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm