Danfoss logo
030N5012_Preheater_Lying

Forvarmere, FPHE 10, 12 kg/h, PTC-element: 2 x 120, Termostat: 60/32

030N5012

FPHE 10

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat50 stk.
BeskrivelseFPHE 10
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I
Forsyningsspenning [V]230.0 V
Forsyningsspenning [V] [Maks.]255.0 V
Forsyningsspenning [V] [Min.]180.0 V
GodkjenningCEIntertek Semko
Halsdiameter [mm]18.5 mm
Innkobl.-temperatur [°C]60 °C
Egenskaper
Verdi
Kapasitet [kg/h]12.00 kg/h
Material DescriptionOil preheater FPHE 10
Product line02
ProduktgruppeForvarmere
ProdukttypeFPHE 10
PTC-element2 x 120
SCIP dossier nr.bdcea616-ab25-46f2-b243-2281a09c42af
SCIP dossier produktnavnOil preheater FPHE 10
StengeventilNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Termostat60/32
TilkoblingerG 1/8
UL markNo
Utkobl.-temperatur [°C]32 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.233 Kilogram
Nettovekt0.141 Kilogram
Volume0.19 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425092008
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm