Danfoss logo
FPHE5_030N5004

Forvarmere, FPHE 5, 6 kg/h, PTC-element: 1 x 70, Termostat: 60/32

030N5011

FPHE 5, STANDARD

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat50 stk.
BeskrivelseFPHE 5, STANDARD
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I
Forsyningsspenning [V]230.0 V
Forsyningsspenning [V] [Maks.]255.0 V
Forsyningsspenning [V] [Min.]180.0 V
GodkjenningCEIntertek Semko
Halsdiameter [mm]18.2 mm
Innkobl.-temperatur [°C]60 °C
Egenskaper
Verdi
Kapasitet [kg/h]6.00 kg/h
Material DescriptionOil preheater FPHE 5 Standard
Product line02
ProduktgruppeForvarmere
ProdukttypeFPHE 5
PTC-element1 x 70
SCIP dossier nr.a3d8754f-6209-413f-b077-51e1d3e96389
SCIP dossier produktnavnOil preheaters FPHE 5 other
StengeventilNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Termostat60/32
TilkoblingerG 1/8
UL markNo
Utkobl.-temperatur [°C]32 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.103 Kilogram
Nettovekt0.102 Kilogram
Volume0.148 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425091735
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm