Forvarmere, FPHE 5, 6 kg/h, PTC-element: 1 x 120, Termostat: 73/60
030N5006
FPHE 5
030N5006
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 50 stk. |
| Beskrivelse | FPHE 5 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(c)-I |
| Forsyningsspenning [V] | 230.0 V |
| Forsyningsspenning [V] [Maks.] | 255.0 V |
| Forsyningsspenning [V] [Min.] | 180.0 V |
| Godkjenning | CEIntertek Semko |
| Halsdiameter [mm] | 18.2 mm |
| Innkobl.-temperatur [°C] | 73 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kapasitet [kg/h] | 6.00 kg/h |
| Material Description | Oil preheater FPHE 5 |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Forvarmere |
| Produkttype | FPHE 5 |
| PTC-element | 1 x 120 |
| SCIP dossier nr. | a3d8754f-6209-413f-b077-51e1d3e96389 |
| SCIP dossier produktnavn | Oil preheaters FPHE 5 other |
| Stengeventil | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Termostat | 73/60 |
| Tilkoblinger | G 1/8 |
| UL mark | No |
| Utkobl.-temperatur [°C] | 60 °C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.102 Kilogram |
| Nettovekt | 0.101 Kilogram |
| Volume | 0.148 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425092350 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |