Danfoss logo
UV1-sensor

Fotoenheter, UV, Følsomhet: Normal (svart), Hus: Standard

057H7051

FOTOENHET TYPE UV1
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Fotoenheter

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat10 stk.
BeskrivelseFOTOENHET TYPE UV1
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
FølsomhetNormal (svart)
Egenskaper
Verdi
GodkjenningCE
HusStandard
Huslengde [mm]90 mm
Kabellengde [mm]300 mm
Material DescriptionDel - Photo unit type UV1 1/10PC
Product line02
ProduktgruppeFotoenheter
ProdukttypeUV
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.038 Kilogram
Nettovekt0.034 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.106 Liter
EAN/UPC5702425080609