Fotoenheter, LDS, Følsomhet: Ekstra høy (lyseblå), Kabellengde [mm]: 300, Hus: Standard
057H7316
FOTOENHET TYPE LDS
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: LD / LDS
057H7316
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 100 stk. |
| Beskrivelse | FOTOENHET TYPE LDS |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Følsomhet | Ekstra høy (lyseblå) |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Godkjenning | CE |
| Hus | Standard |
| Huslengde [mm] | 50 mm |
| Kabellengde [mm] | 300 mm |
| Material Description | Photo unit type LDS |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Fotoenheter |
| Produkttype | LDS |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| UL mark | Out of scope |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.03 Kilogram |
| Nettovekt | 0.03 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.056 Liter |
| EAN/UPC | 5702425244865 |