Danfoss logo
057H7315 Photo unit

Fotoenheter, LDS, Følsomhet: Ekstra høy (lyseblå), Kabellengde [mm]: 500, Hus: Standard

057H7315

FOTOENHET TYPE LDS
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat100 stk.
BeskrivelseFOTOENHET TYPE LDS
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
FølsomhetEkstra høy (lyseblå)
Egenskaper
Verdi
GodkjenningCE
HusStandard
Huslengde [mm]50 mm
Kabellengde [mm]500 mm
Material DescriptionPhoto unit type LDS OEM
Product line02
ProduktgruppeFotoenheter
ProdukttypeLDS
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
UL markOut of scope

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.031 Kilogram
Nettovekt0.025 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.18 Liter
EAN/UPC5702425157585