Fotoenheter, LDS, Følsomhet: Ekstra høy (lyseblå), Kabellengde [mm]: 600, Hus: Lang
057H7309
FOTOENHET TYPE LDS
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
057H7309
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 100 stk. |
| Beskrivelse | FOTOENHET TYPE LDS |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Følsomhet | Ekstra høy (lyseblå) |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Godkjenning | CE |
| Hus | Lang |
| Huslengde [mm] | 66 mm |
| Kabellengde [mm] | 600 mm |
| Material Description | Photo unit type LDS OEM |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Fotoenheter |
| Produkttype | LDS |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| UL mark | Out of scope |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.034 Kilogram |
| Nettovekt | 0.025 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.189 Liter |
| EAN/UPC | 5702425157547 |