Danfoss logo
Photo unit group picture

Fotoenheter, LDS, Følsomhet: Ekstra høy (lyseblå), Kabellengde [mm]: 800, Hus: Lang

057H7111

FOTOENHET TYPE LDS (MULTIPAKNING 10X5 STK)
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Fotoenheter

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat5 stk.
BeskrivelseFOTOENHET TYPE LDS (MULTIPAKNING 10X5 STK)
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
FølsomhetEkstra høy (lyseblå)
Egenskaper
Verdi
GodkjenningCE
HusLang
Huslengde [mm]66 mm
Kabellengde [mm]800 mm
Material DescriptionFlame sensor LDS, 800mm
Product line02
ProduktgruppeFotoenheter
ProdukttypeLDS
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
UL markOut of scope

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.041 Kilogram
Nettovekt0.022 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.097 Liter
EAN/UPC5702425157653