Fotoenheter, LDS, Følsomhet: Ekstra høy (lyseblå), Kabellengde [mm]: 600, Hus: Lang
057H7109
FOTOENHET TYPE LDS (MULTIPAKNING 10X5 STK)
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
057H7109
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 5 stk. |
| Beskrivelse | FOTOENHET TYPE LDS (MULTIPAKNING 10X5 STK) |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Følsomhet | Ekstra høy (lyseblå) |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Godkjenning | CE |
| Hus | Lang |
| Huslengde [mm] | 66 mm |
| Kabellengde [mm] | 600 mm |
| Material Description | Flame sensor LDS, 600mm |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Fotoenheter |
| Produkttype | LDS |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| UL mark | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.03 Kilogram |
| Nettovekt | 0.022 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.097 Liter |
| EAN/UPC | 5702425157639 |