Danfoss logo
057H7308 Photo unit

Fotoenheter, LDS, Følsomhet: Ekstra høy (lyseblå), Kabellengde [mm]: 500, Hus: Standard

057H7108

FOTOENHET TYPE LDS (MULTIPAKNING 10X5 STK)
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat5 stk.
BeskrivelseFOTOENHET TYPE LDS (MULTIPAKNING 10X5 STK)
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
FølsomhetEkstra høy (lyseblå)
Egenskaper
Verdi
GodkjenningCEUL
HusStandard
Huslengde [mm]50 mm
Kabellengde [mm]500 mm
Material DescriptionFlame sensor LDS, 500mm
Product line02
ProduktgruppeFotoenheter
ProdukttypeLDS
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.026 Kilogram
Nettovekt0.022 Kilogram
Volume0.08 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425157622
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens