Danfoss logo
OD 030H8916

Oljedyser, OD H, 0.4 gal/h, 1.5 kg/h, 80 °, Hul

030H8854

0.40GAL 80H CEN - 50 STK. BLISTER

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat50 stk.
Beskrivelse0.40GAL 80H CEN - 50 STK. BLISTER
CE markNo
CENJa
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Definisjonspunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definisjonspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtergrad [µm]45
FiltertypeSinter
FormKonisk
Egenskaper
Verdi
Kapasitet [kg/h]1.50 kg/h
Kapasitet [l/h]0.00 L/h
Kapasitet [USgal/h]0.40 gal/h
LE antidryppventilNei
Material DescriptionNozzle 0.40 gph 80° H CEN Blister
Product line02
ProduktgruppeOljedyser
ProdukttypeOD H
SCIP dossier nr.ecac5e6b-f9a1-496f-a813-010fd3b09c53
SCIP dossier produktnavn30 H F OEM - Nozzle 0.30-0.60 gph
SprøytemønsterHul
sprøytemønster merkingH
Sprøytevinkel [°]80 °
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.032 Kilogram
Nettovekt0.031 Kilogram
Volume0.023 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425050114
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm