Danfoss logo
OD China nozzle sinter

Oljedyser, OD H, 0.65 gal/h, 2.67 kg/h, 80 °, Hul

030H8614

0.65GAL 80H CHINA

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat10 stk.
Beskrivelse0.65GAL 80H CHINA
CE markNo
CENNei
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Definisjonspunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definisjonspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtergrad [µm]75
FiltertypeSinter
FormKonisk
Kapasitet [kg/h]2.67 kg/h
Egenskaper
Verdi
Kapasitet [l/h]0.00 L/h
Kapasitet [USgal/h]0.65 gal/h
LE antidryppventilNei
Material DescriptionNozzle 0.65 gph 80° H China
MaterialtypeMessing
Product line02
ProduktgruppeOljedyser
ProdukttypeOD H
SCIP dossier nr.c3d7526f-b5d6-4788-b1ed-09e0d8994c30
SCIP dossier produktnavn30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
SprøytemønsterHul
sprøytemønster merkingH
Sprøytevinkel [°]80 °
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.033 Kilogram
Nettovekt0.033 Kilogram
Volume0.024 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425057717
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm