Oljedyser, OD H, 3 gal/h, 11.62 kg/h, 80 °, Hul
030H8140
3.00GAL 80H OD
030H8140
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
| Beskrivelse | 3.00GAL 80H OD |
| CE mark | No |
| CEN | Nei |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Definisjonspunkt [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Definisjonspunkt [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)-I6(c) |
| Filtergrad [µm] | 140 |
| Filtertype | Monel sil |
| Form | Konisk |
| Kapasitet [kg/h] | 11.62 kg/h |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kapasitet [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapasitet [USgal/h] | 3.00 gal/h |
| LE antidryppventil | Nei |
| Material Description | OD OIL NOZZLE 3,00 USG.-80H |
| Materialtype | Messing |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Oljedyser |
| Produkttype | OD H |
| SCIP dossier nr. | a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d |
| SCIP dossier produktnavn | 30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph |
| Sprøytemønster | Hul |
| sprøytemønster merking | H |
| Sprøytevinkel [°] | 80 ° |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL mark | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.035 Kilogram |
| Nettovekt | 0.034 Kilogram |
| Volume | 0.024 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425004186 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |