Danfoss logo
OD 030F6916

Oljedyser, OD S, 1 gal/h, 3.72 kg/h, 80 °, Massiv

030F8920

1.00GAL 80S CEN

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat10 stk.
Beskrivelse1.00GAL 80S CEN
Capacity [KW]0.0 kW
CE markNo
CENJa
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Definisjonspunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definisjonspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtergrad [µm]75
FiltertypeSinter
FormKonisk
Egenskaper
Verdi
Kapasitet [kg/h]3.72 kg/h
Kapasitet [l/h]0.00 L/h
Kapasitet [USgal/h]1.00 gal/h
LE antidryppventilNei
Material DescriptionOD OIL NOZZLE 1,00 USG.-80S
MaterialtypeMessing
Product line02
ProduktgruppeOljedyser
ProdukttypeOD S
SCIP dossier nr.a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
SCIP dossier produktnavn30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
SprøytemønsterMassiv
sprøytemønster merkingS
Sprøytevinkel [°]80 °
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.033 Kilogram
Nettovekt0.032 Kilogram
Volume0.024 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425017308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm