Danfoss logo
OD-S nozzle, strainer

Oljedyser, OD S, 6 gal/h, 23.35 kg/h, 80 °, Massiv

030F8152

6.00GAL 80S OD

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat10 stk.
Beskrivelse6.00GAL 80S OD
Capacity [KW]0.0 kW
CE markNo
CENNei
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Definisjonspunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definisjonspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtergrad [µm]140
FiltertypeMonel sil
FormKonisk
Egenskaper
Verdi
Kapasitet [kg/h]23.35 kg/h
Kapasitet [l/h]0.00 L/h
Kapasitet [USgal/h]6.00 gal/h
LE antidryppventilNei
Material DescriptionNozzle 6.00 gph 80° S OD **
MaterialtypeMessing
Product line02
ProduktgruppeOljedyser
ProdukttypeOD S
SCIP dossier nr.a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
SCIP dossier produktnavn30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
SprøytemønsterMassiv
sprøytemønster merkingS
Sprøytevinkel [°]80 °
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.034 Kilogram
Nettovekt0.033 Kilogram
Volume0.024 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425010064
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm