Danfoss logo
OD China nozzle sinter

Oljedyser, OD S, 1.5 gal/h, 5.84 kg/h, 60 °, Massiv

030F6628

1.50GAL 60S CHINA

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat10 stk.
Beskrivelse1.50GAL 60S CHINA
Capacity [KW]0.0 kW
CE markNo
CENNei
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Definisjonspunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definisjonspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtergrad [µm]75
FiltertypeSinter
FormKonisk
Egenskaper
Verdi
Kapasitet [kg/h]5.84 kg/h
Kapasitet [l/h]0.00 L/h
Kapasitet [USgal/h]1.50 gal/h
LE antidryppventilNei
Material DescriptionNozzle 1.50 gph 60° S China
MaterialtypeMessing
Product line02
ProduktgruppeOljedyser
ProdukttypeOD S
SCIP dossier nr.c3d7526f-b5d6-4788-b1ed-09e0d8994c30
SCIP dossier produktnavn30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
SprøytemønsterMassiv
sprøytemønster merkingS
Sprøytevinkel [°]60 °
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.032 Kilogram
Nettovekt0.032 Kilogram
Volume0.023 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425057519
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm