Oljedyser, OD S, 1.1 gal/h, 4.24 kg/h, 60 °, Massiv
030F6622
1.10GAL 60S CHINA
030F6622
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
| Beskrivelse | 1.10GAL 60S CHINA |
| Capacity [KW] | 0.0 kW |
| CE mark | No |
| CEN | Nei |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Definisjonspunkt [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Definisjonspunkt [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filtergrad [µm] | 75 |
| Filtertype | Sinter |
| Form | Konisk |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kapasitet [kg/h] | 4.24 kg/h |
| Kapasitet [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapasitet [USgal/h] | 1.10 gal/h |
| LE antidryppventil | Nei |
| Material Description | Nozzle 1.10 gph 60° S China |
| Materialtype | Messing |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Oljedyser |
| Produkttype | OD S |
| SCIP dossier nr. | c3d7526f-b5d6-4788-b1ed-09e0d8994c30 |
| SCIP dossier produktnavn | 30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph |
| Sprøytemønster | Massiv |
| sprøytemønster merking | S |
| Sprøytevinkel [°] | 60 ° |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL mark | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.033 Kilogram |
| Nettovekt | 0.032 Kilogram |
| Volume | 0.026 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425058899 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |