Danfoss logo
OD-S nozzle, strainer

Oljedyser, OD S, 3.5 gal/h, 12.88 kg/h, 45 °, Massiv

030F4891

3.50GAL 45S OD - 50 STK. BLISTER

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat50 stk.
Beskrivelse3.50GAL 45S OD - 50 STK. BLISTER
CE markNo
CENNei
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Definisjonspunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definisjonspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtergrad [µm]140
FiltertypeMonel sil
FormKonisk
Egenskaper
Verdi
Kapasitet [kg/h]12.88 kg/h
Kapasitet [l/h]0.00 L/h
Kapasitet [USgal/h]3.50 gal/h
LE antidryppventilNei
Material DescriptionNozzle 3.50 gph 45° S OD Blister
Product line02
ProduktgruppeOljedyser
ProdukttypeOD S
SCIP dossier nr.6725389d-11e0-40d3-bb67-825b8ae390a8
SCIP dossier produktnavn30 H F OEM - Nozzle 0.65-5.00 gph
SprøytemønsterMassiv
sprøytemønster merkingS
Sprøytevinkel [°]45 °
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.032 Kilogram
Nettovekt0.031 Kilogram
Volume0.023 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425055454
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm