Danfoss logo
OD 030F6916

Oljedyser, OD S, 0.6 gal/h, 2.37 kg/h, 30 °, Massiv

030F3112

0.60GAL 30S OD

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat10 stk.
Beskrivelse0.60GAL 30S OD
CE markNo
CENNei
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Definisjonspunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definisjonspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtergrad [µm]45
FiltertypeSinter
FormKonisk
Kapasitet [kg/h]2.37 kg/h
Egenskaper
Verdi
Kapasitet [l/h]0.00 L/h
Kapasitet [USgal/h]0.60 gal/h
LE antidryppventilNei
Material DescriptionNozzle 0.60 gph 30° S OD **
MaterialtypeMessing
Product line02
ProduktgruppeOljedyser
ProdukttypeOD S
SCIP dossier nr.60443ff0-bca5-4a5e-b5fc-1320efb5ecd5
SCIP dossier produktnavn30 H F - Nozzle 0.20-0.60 gph
SprøytemønsterMassiv
sprøytemønster merkingS
Sprøytevinkel [°]30 °
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.034 Kilogram
Nettovekt0.033 Kilogram
Volume0.02 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425004452
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm