Danfoss logo
OD-B nozzle, strainer

Oljedyser, OD B, 2 gal/h, 7.42 kg/h, 60 °, Halvmassiv

030B8713

2.00GAL 60 B OD - 50 STK. BLISTER

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat50 stk.
Beskrivelse2.00GAL 60 B OD - 50 STK. BLISTER
CE markNo
CENNei
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Definisjonspunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definisjonspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtergrad [µm]140
FiltertypeMonel sil
FormKonisk
Kapasitet [kg/h]7.42 kg/h
Egenskaper
Verdi
Kapasitet [l/h]0.00 L/h
Kapasitet [USgal/h]2.00 gal/h
LE antidryppventilNei
Material DescriptionNozzle 2.00 gph 60° B OD Blister
MaterialtypeMessing
Product line02
ProduktgruppeOljedyser
ProdukttypeOD B
SCIP dossier nr.28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
SCIP dossier produktnavnOD Nozzle (1)
SprøytemønsterHalvmassiv
sprøytemønster merkingB
Sprøytevinkel [°]60 °
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.034 Kilogram
Nettovekt0.034 Kilogram
Volume0.023 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424228149
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm