Danfoss logo
OD 030B0055

Oljedyser, OD B, 1.5 gal/h, 5.84 kg/h, 45 °, Halvmassiv

030B8661

1.50GAL 45B OD - 50 STK. BLISTER

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat50 stk.
Beskrivelse1.50GAL 45B OD - 50 STK. BLISTER
CE markNo
CENNei
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Definisjonspunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definisjonspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtergrad [µm]75
FiltertypeSinter
FormKonisk
Egenskaper
Verdi
Kapasitet [kg/h]5.84 kg/h
Kapasitet [l/h]0.00 L/h
Kapasitet [USgal/h]1.50 gal/h
LE antidryppventilNei
Material DescriptionNozzle 1.50 gph 45° B OD Blister**
Product line02
ProduktgruppeOljedyser
ProdukttypeOD B
SCIP dossier nr.9e8c05db-7208-4004-ad5e-feb3477a5d7d
SCIP dossier produktnavnOD B OEM- Nozzle 1.00-6.00 gph
SprøytemønsterHalvmassiv
sprøytemønster merkingB
Sprøytevinkel [°]45 °
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.03 Kilogram
Nettovekt0.029 Kilogram
Volume0.023 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425082719
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm