Danfoss logo
OD 030B0055

Oljedyser, OD B, 7.5 gal/h, 29.8 kg/h, 45 °, Halvmassiv

030B8520

7.50GAL 45B (NO TEST) 50 STK. BLISTER

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat50 stk.
Beskrivelse7.50GAL 45B (NO TEST) 50 STK. BLISTER
CE markNo
CENNei
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Definisjonspunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definisjonspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FiltertypeIngen
FormKonisk
Kapasitet [kg/h]29.80 kg/h
Egenskaper
Verdi
Kapasitet [l/h]0.00 L/h
Kapasitet [USgal/h]7.50 gal/h
LE antidryppventilNei
Material DescriptionNozzle 7.50 gph 45° B (no test)
Product line02
ProduktgruppeOljedyser
ProdukttypeOD B
SCIP dossier nr.2f422372-944a-4f60-b35a-2df235377320
SCIP dossier produktnavnOD B OEM- Nozzle
SprøytemønsterHalvmassiv
sprøytemønster merkingB
Sprøytevinkel [°]45 °
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.024 Kilogram
Nettovekt0.023 Kilogram
Volume0.026 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425058417
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm