Oljedyser, OD B, 12 gal/h, 47.72 kg/h, 45 °, Halvmassiv
030B8501
12.00GAL 45B (NO TEST) - 50 STK. BLISTER
030B8501
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 50 stk. |
| Beskrivelse | 12.00GAL 45B (NO TEST) - 50 STK. BLISTER |
| CE mark | No |
| CEN | Nei |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Definisjonspunkt [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Definisjonspunkt [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filtertype | Ingen |
| Form | Konisk |
| Kapasitet [kg/h] | 47.72 kg/h |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kapasitet [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapasitet [USgal/h] | 12.00 gal/h |
| LE antidryppventil | Nei |
| Material Description | Nozzle 12.00 gph 45° B (no test) Blister |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Oljedyser |
| Produkttype | OD B |
| SCIP dossier nr. | 2f422372-944a-4f60-b35a-2df235377320 |
| SCIP dossier produktnavn | OD B OEM- Nozzle 6.50-15.00 gph |
| Sprøytemønster | Halvmassiv |
| sprøytemønster merking | B |
| Sprøytevinkel [°] | 45 ° |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL mark | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.024 Kilogram |
| Nettovekt | 0.023 Kilogram |
| Volume | 0.023 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425049002 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |