Danfoss logo
OD China nozzle

Oljedyser, OD B, 31.5 gal/h, 122.5 kg/h, 60 °, Halvmassiv

030B1155

31.50GAL 60B CHINA

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat10 stk.
Beskrivelse31.50GAL 60B CHINA
CE markNo
CENNei
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Definisjonspunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definisjonspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FiltertypeIngen
FormKonisk
Kapasitet [kg/h]122.50 kg/h
Egenskaper
Verdi
Kapasitet [l/h]0.00 L/h
Kapasitet [USgal/h]31.50 gal/h
LE antidryppventilNei
Material DescriptionNozzle 31.50 gph 60° B China
MaterialtypeMessing
Product line02
ProduktgruppeOljedyser
ProdukttypeOD B
SCIP dossier nr.4281f979-29a4-44df-ab12-bbbc5223a0f8
SCIP dossier produktnavnCN Nozzles
SprøytemønsterHalvmassiv
sprøytemønster merkingB
Sprøytevinkel [°]60 °
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.027 Kilogram
Nettovekt0.025 Kilogram
Volume0.025 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425058479
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm