Danfoss logo
OD 030B0055

Oljedyser, OD B, 10 gal/h, 37.7 kg/h, 60 °, Halvmassiv

030B1135

10.00GAL 60B CHINA

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat10 stk.
Beskrivelse10.00GAL 60B CHINA
CE markNo
CENNei
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Definisjonspunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definisjonspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtergrad [µm]140
FiltertypeMonel sil
FormKonisk
Kapasitet [kg/h]37.70 kg/h
Egenskaper
Verdi
Kapasitet [l/h]0.00 L/h
Kapasitet [USgal/h]10.00 gal/h
LE antidryppventilNei
Material DescriptionNozzle 10.00 gph 60° B China
MaterialtypeMessing
Product line02
ProduktgruppeOljedyser
ProdukttypeOD B
SCIP dossier nr.1e43275f-62dd-46a2-b004-1f531f72447c
SCIP dossier produktnavnOD - Nozzle - 6.00-22.00 gph
SprøytemønsterHalvmassiv
sprøytemønster merkingB
Sprøytevinkel [°]60 °
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.034 Kilogram
Nettovekt0.03 Kilogram
Volume0.026 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425057663
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm