Oljedyser, OD B, 31.5 gal/h, 122.48 kg/h, 60 °, Halvmassiv
030B0155
31.50GAL 60B OD
030B0155
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
| Beskrivelse | 31.50GAL 60B OD |
| CE mark | No |
| CEN | Nei |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Definisjonspunkt [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Definisjonspunkt [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filtertype | Ingen |
| Form | Konisk |
| Kapasitet [kg/h] | 122.48 kg/h |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kapasitet [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapasitet [USgal/h] | 31.50 gal/h |
| LE antidryppventil | Nei |
| Material Description | Nozzle 31.50 gph 60° B OD |
| Materialtype | Messing |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Oljedyser |
| Produkttype | OD B |
| SCIP dossier nr. | 21e3e541-16e1-47f4-9b1f-b4c4f1399730 |
| SCIP dossier produktnavn | OD - Nozzle - 12.00-32.00 gph |
| Sprøytemønster | Halvmassiv |
| sprøytemønster merking | B |
| Sprøytevinkel [°] | 60 ° |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL mark | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.026 Kilogram |
| Nettovekt | 0.026 Kilogram |
| Volume | 0.024 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425006661 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |