Danfoss logo
OD-B nozzle

Oljedyser, OD B, 31.5 gal/h, 122.48 kg/h, 45 °, Halvmassiv

030B0099

31.50GAL 45B OD

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat10 stk.
Beskrivelse31.50GAL 45B OD
CE markNo
CENNei
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Definisjonspunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definisjonspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FiltertypeIngen
FormKonisk
Kapasitet [kg/h]122.48 kg/h
Egenskaper
Verdi
Kapasitet [l/h]0.00 L/h
Kapasitet [USgal/h]31.50 gal/h
LE antidryppventilNei
Material DescriptionOD OIL NOZZLE 31,50 USG-45B
MaterialtypeMessing
Product line02
ProduktgruppeOljedyser
ProdukttypeOD B
SCIP dossier nr.21e3e541-16e1-47f4-9b1f-b4c4f1399730
SCIP dossier produktnavnOD - Nozzle - 12.00-32.00 gph
SprøytemønsterHalvmassiv
sprøytemønster merkingB
Sprøytevinkel [°]45 °
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.027 Kilogram
Nettovekt0.026 Kilogram
Volume0.02 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425001840
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm