Danfoss logo
OD-B nozzle, strainer

Oljedyser, OD B, 7.5 gal/h, 29.8 kg/h, 45 °, Halvmassiv

030B0081

7.50GAL 45B OD

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat10 stk.
Beskrivelse7.50GAL 45B OD
CE markNo
CENNei
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Definisjonspunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definisjonspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtergrad [µm]140
FiltertypeMonel sil
FormKonisk
Kapasitet [kg/h]29.80 kg/h
Egenskaper
Verdi
Kapasitet [l/h]0.00 L/h
Kapasitet [USgal/h]7.50 gal/h
LE antidryppventilNei
Material DescriptionOD OIL NOZZLE 7,50 USG.-45B
MaterialtypeMessing
Product line02
ProduktgruppeOljedyser
ProdukttypeOD B
SCIP dossier nr.1e43275f-62dd-46a2-b004-1f531f72447c
SCIP dossier produktnavnOD - Nozzle - 6.00-22.00 gph
SprøytemønsterHalvmassiv
sprøytemønster merkingB
Sprøytevinkel [°]45 °
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.034 Kilogram
Nettovekt0.033 Kilogram
Volume0.024 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425011412
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm