Danfoss logo
OD-B nozzle, strainer

Oljedyser, OD B, 4.5 gal/h, 16.09 kg/h, 45 °, Halvmassiv

030B0071

4.50GAL 45B OD

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat10 stk.
Beskrivelse4.50GAL 45B OD
Capacity (EF000364)16.09
CE markNo
CENNei
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Definisjonspunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definisjonspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtergrad [µm]140
FiltertypeMonel sil
FormKonisk
Kapasitet [kg/h]16.09 kg/h
Egenskaper
Verdi
Kapasitet [l/h]0.00 L/h
Kapasitet [USgal/h]4.50 gal/h
LE antidryppventilNei
Material (EF002169)Brass
Material DescriptionOD OIL NOZZLE 4,50 USG.-45B
MaterialtypeMessing
Product line02
ProduktgruppeOljedyser
ProdukttypeOD B
SCIP dossier nr.28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
SCIP dossier produktnavnOD - Nozzle - 0.00-6.00 gph
Spray angle (EF014006)45
SprøytemønsterHalvmassiv
sprøytemønster merkingB
Sprøytevinkel [°]45 °
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.035 Kilogram
Nettovekt0.034 Kilogram
Volume0.025 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425005831
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm