Oljedyser, LE, 1 gal/h, 3.72 kg/h, 80 °, Hul
030H8720
1.00GAL 80H LE
030H8720
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
| Beskrivelse | 1.00GAL 80H LE |
| CE mark | No |
| CEN | Nei |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Definisjonspunkt [Kg/h] | 11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Definisjonspunkt [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filtergrad [µm] | 30 |
| Filtertype | Sinter |
| Form | Konisk |
| Kapasitet [kg/h] | 3.72 kg/h |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kapasitet [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapasitet [USgal/h] | 1.00 gal/h |
| LE antidryppventil | Ja |
| Material Description | Nozzle 1.00 gph 80° H LE |
| Materialtype | Messing |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Oljedyser |
| Produkttype | LE |
| SCIP dossier nr. | 2e5b5d5c-a225-4f44-9a73-5b44abae4fe7 |
| SCIP dossier produktnavn | LE Nozzles 0.40-1.75 gph |
| Sprøytemønster | Hul |
| sprøytemønster merking | H |
| Sprøytevinkel [°] | 80 ° |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL mark | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.035 Kilogram |
| Nettovekt | 0.034 Kilogram |
| Volume | 0.02 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425016233 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |