Danfoss logo
Oil nozzle LE 030F6708

Oljedyser, LE, 0.65 gal/h, 2.67 kg/h, 80 °, Hul

030H8714

0.65GAL 80H LE

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat10 stk.
Beskrivelse0.65GAL 80H LE
CE markNo
CENNei
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Definisjonspunkt [Kg/h]11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definisjonspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtergrad [µm]30
FiltertypeSinter
FormKonisk
Kapasitet [kg/h]2.67 kg/h
Egenskaper
Verdi
Kapasitet [l/h]0.00 L/h
Kapasitet [USgal/h]0.65 gal/h
LE antidryppventilJa
Material DescriptionNozzle 0.65 gph 80° H LE
MaterialtypeMessing
Product line02
ProduktgruppeOljedyser
ProdukttypeLE
SCIP dossier nr.2e5b5d5c-a225-4f44-9a73-5b44abae4fe7
SCIP dossier produktnavnLE Nozzles 0.40-1.75 gph
SprøytemønsterHul
sprøytemønster merkingH
Sprøytevinkel [°]80 °
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.034 Kilogram
Nettovekt0.033 Kilogram
Volume0.02 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425016134
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm