Danfoss logo
030F2408_Rotrix_Nozzle_20R

Oljedyser, LE, 0.6 gal/h, 2.17 kg/h, 20 °, Massiv

030F2412

0.60GAL 20R ROTRIX

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat15 stk.
Beskrivelse0.60GAL 20R ROTRIX
CE markNo
CENNei
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Definisjonspunkt [Kg/h]10 bar, 2.20 cSt, 820 kg/m³
Definisjonspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtergrad [µm]30
FiltertypeSinter
FormKonisk
Egenskaper
Verdi
Kapasitet [kg/h]2.17 kg/h
Kapasitet [l/h]0.00 L/h
Kapasitet [USgal/h]0.60 gal/h
LE antidryppventilJa
Material DescriptionNozzle 0.60 gph 20R Rotrix
Product line02
ProduktgruppeOljedyser
ProdukttypeLE
SCIP dossier nr.f40c0696-9838-4e28-b663-fc6015ee3e62
SCIP dossier produktnavnOD ROTRIX Nozzle
SprøytemønsterMassiv
sprøytemønster merkingVTB
Sprøytevinkel [°]20 °
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.059 Kilogram
Nettovekt0.058 Kilogram
Volume0.065 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425023477
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm