Oljedyser, LE, 0.4 gal/h, 1.46 kg/h, 80 °, Massiv
030B0445
0.40GAL 80S LE VIESSMANN
030B0445
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
| Beskrivelse | 0.40GAL 80S LE VIESSMANN |
| CE mark | No |
| CEN | Nei |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Definisjonspunkt [Kg/h] | 11.6 bar, 2.2 cSt, 788 kg/m³ |
| Definisjonspunkt [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filtergrad [µm] | 30 |
| Filtertype | Sinter |
| Form | Konisk |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kapasitet [kg/h] | 1.46 kg/h |
| Kapasitet [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapasitet [USgal/h] | 0.40 gal/h |
| LE antidryppventil | Ja |
| Material Description | Nozzle 0.40 gph 80° S LE |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Oljedyser |
| Produkttype | LE |
| SCIP dossier nr. | cab6b463-1d2b-4e2d-810b-e5f624cef1fc |
| SCIP dossier produktnavn | LE Nozzles 0.40-0.60 gph |
| Sprøytemønster | Massiv |
| sprøytemønster merking | S |
| Sprøytevinkel [°] | 80 ° |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL mark | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.035 Kilogram |
| Nettovekt | 0.034 Kilogram |
| Volume | 0.024 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425052828 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |