Danfoss logo
OD 030H8916

Oljedyser, LE, 0.5 gal/h, 1.45 kg/h, 80 °, Hul

030B0444

0.50GAL 80H LE VIESSMANN

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat10 stk.
Beskrivelse0.50GAL 80H LE VIESSMANN
CE markNo
CENNei
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Definisjonspunkt [Kg/h]11.6 bar, 2.2 cSt, 788 kg/m³
Definisjonspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtergrad [µm]30
FiltertypeSinter
FormKonisk
Egenskaper
Verdi
Kapasitet [kg/h]1.45 kg/h
Kapasitet [l/h]0.00 L/h
Kapasitet [USgal/h]0.50 gal/h
LE antidryppventilJa
Material DescriptionNozzle 0.50 gph 80° H LE
Product line02
ProduktgruppeOljedyser
ProdukttypeLE
SCIP dossier nr.cab6b463-1d2b-4e2d-810b-e5f624cef1fc
SCIP dossier produktnavnLE Nozzles 0.40-0.60 gph
SprøytemønsterHul
sprøytemønster merkingH
Sprøytevinkel [°]80 °
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.036 Kilogram
Nettovekt0.033 Kilogram
Volume0.024 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425052811
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm