Danfoss logo
OD-H nozzle, strainer

Oljedyser, KH, 1.75 gal/h, 6.3 L/h, 60 °, Hul

030H6230

1.75GAL 60KH

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat10 stk.
Beskrivelse1.75GAL 60KH
CE markNo
CENNei
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Definisjonspunkt [USgal/h]7.0 bar, 1.7 cSt, 790 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FormKonisk
Kapasitet [kg/h]0.00 kg/h
Kapasitet [l/h]6.30 L/h
Egenskaper
Verdi
Kapasitet [USgal/h]1.75 gal/h
LE antidryppventilNei
Material DescriptionNozzle 1.75 gph 60° KH **
MaterialtypeMessing
Product line02
ProduktgruppeOljedyser
ProdukttypeKH
SCIP dossier nr.28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
SCIP dossier produktnavnOD Nozzle (1)
SprøytemønsterHul
sprøytemønster merkingKH
Sprøytevinkel [°]60 °
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.035 Kilogram
Nettovekt0.034 Kilogram
Volume0.02 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425001031
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm