Danfoss logo
KH 030H6215

Oljedyser, KH, 1.2 gal/h, 4.25 L/h, 60 °, Hul

030H6223

1.20GAL 60KH

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat10 stk.
Beskrivelse1.20GAL 60KH
CE markNo
CENNei
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Definisjonspunkt [USgal/h]7.0 bar, 1.7 cSt, 790 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtergrad [µm]75
FiltertypeSinter
FormKonisk
Kapasitet [kg/h]0.00 kg/h
Egenskaper
Verdi
Kapasitet [l/h]4.25 L/h
Kapasitet [USgal/h]1.20 gal/h
LE antidryppventilNei
Material DescriptionNozzle 1.20 gph 60° KH
MaterialtypeMessing
Product line02
ProduktgruppeOljedyser
ProdukttypeKH
SCIP dossier nr.5df1e55d-4a03-499f-941a-728d62c80980
SCIP dossier produktnavnKH Nozzles
SprøytemønsterHul
sprøytemønster merkingKH
Sprøytevinkel [°]60 °
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.033 Kilogram
Nettovekt0.032 Kilogram
Volume0.023 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425000461
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm