Oljedyser, KH, 0.85 gal/h, 3.3 L/h, 60 °, Hul
030H6218
0.85GAL 60KH
030H6218
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
| Beskrivelse | 0.85GAL 60KH |
| CE mark | No |
| CEN | Nei |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Definisjonspunkt [USgal/h] | 7.0 bar, 1.7 cSt, 790 kg/m³ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filtergrad [µm] | 75 |
| Filtertype | Sinter |
| Form | Konisk |
| Kapasitet [kg/h] | 0.00 kg/h |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kapasitet [l/h] | 3.30 L/h |
| Kapasitet [USgal/h] | 0.85 gal/h |
| LE antidryppventil | Nei |
| Material Description | Nozzle 0.85 gph 60° KH |
| Materialtype | Messing |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Oljedyser |
| Produkttype | KH |
| SCIP dossier nr. | 28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e |
| SCIP dossier produktnavn | OD Nozzle (1) |
| Sprøytemønster | Hul |
| sprøytemønster merking | KH |
| Sprøytevinkel [°] | 60 ° |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL mark | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.033 Kilogram |
| Nettovekt | 0.032 Kilogram |
| Volume | 0.024 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425004933 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |