Danfoss logo
KH 030H6215

Oljedyser, KH, 0.5 gal/h, 1.81 L/h, 60 °, Hul

030H6209

0.50GAL 60KHF

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat10 stk.
Beskrivelse0.50GAL 60KHF
CE markNo
CENNei
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Definisjonspunkt [USgal/h]7.0 bar, 1.7 cSt, 790 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtergrad [µm]45
FiltertypeSinter
FormKonisk
Kapasitet [kg/h]0.00 kg/h
Egenskaper
Verdi
Kapasitet [l/h]1.81 L/h
Kapasitet [USgal/h]0.50 gal/h
LE antidryppventilNei
Material DescriptionNozzle 0.50 gph 60° KHF **
MaterialtypeMessing
Product line02
ProduktgruppeOljedyser
ProdukttypeKH
SCIP dossier nr.28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
SCIP dossier produktnavnOD Nozzle (1)
SprøytemønsterHul
sprøytemønster merkingKHF
Sprøytevinkel [°]60 °
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.033 Kilogram
Nettovekt0.033 Kilogram
Volume0.024 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425026485
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm